Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta