Axeltappar med gänga är en specialiserad typ av fäste som används i mekaniska sammanställningar, vilket ger en säker men avtagbar förbindelse mellan komponenter.
Till skillnad från axeltappar, standard, som hålls samman av ett hål och en hårnålssprint, har en gängad axeltapp extern gänga i ena eller båda ändarna, vilket möjliggör fastsättning med en mutter eller annan fästanordning.
Den gängade designen förbättrar en mer permanent installation och förhindrar oavsiktlig avkoppling. Detta gör dessa stift idealiska för tillämpningar som kräver större säkerhet och stabilitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRR3428
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3349 kr - 73,3019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 62,9645 kr - 89,9828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 17,7381 kr - 25,3738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 23,1418 kr - 33,1268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 25,0213 kr - 35,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 74,4767 kr - 106,3113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 16,9158 kr - 24,199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 18,9128 kr - 27,0183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 60,3801 kr - 86,2238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 44,9914 kr - 64,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 26,6659 kr - 38,0606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 66,7236 kr - 95,269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 60,3801 kr - 86,2238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 86,9286 kr - 124,1669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 48,1631 kr - 68,8381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 66,7236 kr - 95,269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 16,3285 kr - 23,3767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 60,3801 kr - 86,2238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 44,9914 kr - 64,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 28,428 kr - 40,645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta