Meny Sök

Riggbult med tråd M8 10.0 25.0 303 Rostfritt stål

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra artikelnummer:

20760236

Tillverkarens artikelnummer:

20760236

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,7112 kr
50 - 99 28,5455 kr
100 - 199 26,7834 kr
200 + 25,0213 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,71 kr

1 x 35,7112 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 25.0
l2 14.0
w1 13.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss