Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
32,7473 kr - 79,1941 kr 100 I lager
Kvadratisk
Svart
Nylon
40,0958 kr - 97,725 kr 103 I lager
Kvadratisk
Svart
Nylon
Förzinkad
6
26,1404 kr - 56,403 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
4
15,2233 kr - 32,9005 kr 2608 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
19,9644 kr - 43,1317 kr 632 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
2
16,5604 kr - 54,3045 kr 248 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
16,5604 kr - 54,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
28,9842 kr - 57,6671 kr 79 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
14,1761 kr - 28,1264 kr 1350 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
18,8728 kr - 46,0618 kr 260 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
53,7171 kr - 66,3564 kr 303 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
Svart
3
11,8176 kr - 11,8176 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male Part (with Bolt)
43,6631 kr - 86,565 kr 160 I lager
Rund
Grå
PA
Utan finish
2
8,1724 kr - 18,0067 kr 401 I lager
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female (with Nut)
13,6734 kr - 30,0715 kr 423 I lager
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female (with Nut)
12,1509 kr - 25,517 kr 1816 I lager
Rund
Svart
Nylon
Matt
1
19,9644 kr - 41,9252 kr 1220 I lager
Rund
Svart
Nylon
Utan finish
1
31,8855 kr - 66,9597 kr 166 I lager
Rund
Svart
Nylon
Utan finish
2
16,23 kr - 35,8928 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female Part (with Nut)
  • av 9
Rörkopplingar Non Threaded 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm Nylon Svart

10251812

Prisintervall
79,1941 kr - 32,7473 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantig glidfot 1.5 25.0 mm Förzinkad Nylon

10248164

Prisintervall
97,725 kr - 40,0958 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Förzinkad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Prisintervall
56,403 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    4
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Prisintervall
32,9005 kr - 15,2233 kr

Lagernivåer
2608 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Prisintervall
43,1317 kr - 19,9644 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    2
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Svart

10304082

Prisintervall
54,3045 kr - 16,5604 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Svart

10304105

Prisintervall
54,3045 kr - 16,5604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Svart

10304129

Prisintervall
57,6671 kr - 28,9842 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Svart

10304099

Prisintervall
28,1264 kr - 14,1761 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Svart

10304112

Prisintervall
46,0618 kr - 18,8728 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Svart

10435786


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152805

Prisintervall
66,3564 kr - 53,7171 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    3
Expanderande rörkoppling Rund 22.0 mm 22.0 mm 1.5 PA Naturfärgad

10435809

Prisintervall
11,8176 kr - 11,8176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm PA

10300787

Prisintervall
86,565 kr - 43,6631 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Grå
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    2
Expanderande rörkoppling Rund 20.0 mm 42.0 mm 1 PA Naturfärgad

10300848

Prisintervall
18,0067 kr - 8,1724 kr

Lagernivåer
401 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Expanderande rörkoppling Rund 2 PA Naturfärgad

10300909

Prisintervall
30,0715 kr - 13,6734 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Prisintervall
25,517 kr - 12,1509 kr

Lagernivåer
1816 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rak rörkoppling Rund 30.0 mm Nylon Svart

10255117

Prisintervall
41,9252 kr - 19,9644 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 25.0 mm Svart Nylon

10255049

Prisintervall
66,9597 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    2
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10304228

Prisintervall
35,8928 kr - 16,23 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female Part (with Nut)