Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | 76485 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | 21000 I lager |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 3,806 kr - 5,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta