Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 840 I lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
|||
| 9990 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta