Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,1515 kr - 105,7239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 3/4"
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | 21000 I lager |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 9990 I lager |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,7127 kr - 2,6642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,6343 kr - 0,9867 kr | 136455 I lager |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | 300 I lager |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 52,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 132,1549 kr - 205,5743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta