Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5835 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 2000 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 782 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.752 in
120.7 mm
|
|||
| 720 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.087 in
78.4 mm
|
|||
| 39037 I lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.752 in
95.3 mm
|
|||
| 3237 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6.5 in
165.1 mm
|
|||
| 3600 I lager |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 1210 I lager |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 832 I lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.5 in
114.3 mm
|
|||
| 1855 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 292 I lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.752 in
69.9 mm
|
|||
| 352 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 31317 I lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 700 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 2947 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 840 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1680 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 10082294 | 560 I lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta