Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8188 kr - 13,8889 kr | 16160 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,982 kr - 2,5709 kr | 968 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,2299 kr - 12,9409 kr | 3949 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,2517 kr - 0,3916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5654 kr - 0,8795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| 0,2218 kr - 0,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2754 kr - 0,4285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6851 kr - 1,0657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5499 kr - 0,8554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | 8000 I lager |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 1,5982 kr - 2,4861 kr | 98 I lager |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,2754 kr - 0,4285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,2218 kr - 0,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,1578 kr - 0,2455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6273 kr - 0,9758 kr | 90 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,5499 kr - 0,8554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 0,7449 kr - 1,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | 2000 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta