Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
1,864 kr - 4,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Grön
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
1,6864 kr - 4,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Blå
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
2,1467 kr - 4,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Orange
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,7751 kr - 1,7628 kr 79840 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
10093412 7,382 kr - 15,347 kr 26353 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
1,3702 kr - 3,0362 kr 6400 I lager
Nej
Grå
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
7,3968 kr - 16,8124 kr 2353 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
1,2722 kr - 4,2449 kr 6980 I lager
Nej
Grå
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
3,2575 kr - 10,0447 kr 1768 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
51,9842 kr - 73,0088 kr 13 I lager
Nej
Grå
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
4,6748 kr - 10,6267 kr 6400 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
5,4744 kr - 12,1901 kr 1070 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
2,7368 kr - 5,1605 kr 720 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
2,5741 kr - 4,1917 kr 30 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 200 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
7,3746 kr - 10,3244 kr 2725 I lager
Nej
Grå
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
5,1728 kr - 17,0131 kr 550 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2
147,6583 kr - 391,4001 kr 58 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
11,6131 kr - 26,3969 kr 1900 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
104.0 mm
2
11,2504 kr - 18,4281 kr 325 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
  • av 15
Rörlock av standardstorlek LDPE Grön

10120729

Prisintervall
4,5357 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grön
Rörlock av standardstorlek LDPE Blå

10120712

Prisintervall
4,2872 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Blå
Rörlock av standardstorlek LDPE Orange

10120705

Prisintervall
4,5357 kr - 2,1467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Orange
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE - PIR

10070185

Prisintervall
1,7628 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
79840 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093412

Prisintervall
15,347 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
26353 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 17.2 mm 13.0 mm Grå LDPE

10371787

Prisintervall
3,0362 kr - 1,3702 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 3/8
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 31.0 mm Gul LDPE - PIR

10085738

Prisintervall
16,8124 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
2353 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 15.0 mm 12.0 mm Grå LDPE

10371756

Prisintervall
4,2449 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
6980 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 28.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371831

Prisintervall
10,0447 kr - 3,2575 kr

Lagernivåer
1768 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 185.0 mm 37.0 mm Grå LDPE

10371046

Prisintervall
73,0088 kr - 51,9842 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 51.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371909

Prisintervall
10,6267 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 57.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371930

Prisintervall
12,1901 kr - 5,4744 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 40.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371879

Prisintervall
5,1605 kr - 2,7368 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 38.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371862

Prisintervall
4,1917 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 110.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372067

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Grå LDPE

10371978

Prisintervall
10,3244 kr - 7,3746 kr

Lagernivåer
2725 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 52.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371916

Prisintervall
17,0131 kr - 5,1728 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 242.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

10372111

Prisintervall
391,4001 kr - 147,6583 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 9-1/2
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 104.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372043

Prisintervall
26,3969 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 95.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372036

Prisintervall
18,4281 kr - 11,2504 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå