Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
0,5562 kr - 1,8478 kr 11666 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
5,4884 kr - 5,4884 kr 3750 I lager
N
Röd
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
24,2617 kr - 50,3491 kr 460 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
1,3166 kr - 2,1525 kr 8530 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,9335 kr - 6,2758 kr 4000 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
22.0 mm
2
1,3702 kr - 3,0362 kr 6400 I lager
Nej
Grå
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
7,3968 kr - 16,8124 kr 2353 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
1,6864 kr - 4,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Blå
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
1,864 kr - 4,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Grön
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
2,1467 kr - 4,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Orange
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
149,269 kr - 149,269 kr 43 I lager
Y
Gul
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
3,0179 kr - 6,8201 kr 350 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
8,462 kr - 8,462 kr 1638 I lager
N
Svart
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
52,725 kr - 73,815 kr 28 I lager
Y
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
1 107,5646 kr - 1 550,5905 kr 31 I lager
Y
Gul
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
10,9621 kr - 39,2458 kr 4025 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
1,4675 kr - 4,9108 kr 24750 I lager
Y
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
17,6637 kr - 17,6637 kr 4147 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
25,2381 kr - 25,2381 kr 287 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
7,0862 kr - 16,0874 kr 10 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 12.7 mm 15.0 mm Svart LDPE - PIR

10103142

Prisintervall
1,8478 kr - 0,5562 kr

Lagernivåer
11666 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 96.5 mm 39.0 mm Röd LDPE

10103258

Prisintervall
5,4884 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093504

Prisintervall
50,3491 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200, ANSI 8
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10102497

Prisintervall
2,1525 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
8530 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 22.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371800

Prisintervall
6,2758 kr - 1,9335 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 17.2 mm 13.0 mm Grå LDPE

10371787

Prisintervall
3,0362 kr - 1,3702 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 3/8
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 31.0 mm Gul LDPE - PIR

10085738

Prisintervall
16,8124 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
2353 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek LDPE Blå

10120712

Prisintervall
4,2872 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Blå
Rörlock av standardstorlek LDPE Grön

10120729

Prisintervall
4,5357 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grön
Rörlock av standardstorlek LDPE Orange

10120705

Prisintervall
4,5357 kr - 2,1467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Orange
Rörlock av standardstorlek 609.6 mm 67.0 mm Gul LDPE

10242704

Prisintervall
149,269 kr - 149,269 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600, ANSI 24
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 60.3 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10070086

Prisintervall
6,8201 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, ANSI 2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 80.5 mm 28.0 mm Svart LDPE

10103234

Prisintervall
8,462 kr - 8,462 kr

Lagernivåer
1638 I lager
Egenskaper
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093542

Prisintervall
73,815 kr - 52,725 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 1066.8 mm 185.0 mm Gul LDPE

10242520

Prisintervall
1 550,5905 kr - 1 107,5646 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1050, ANSI 42
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093429

Prisintervall
39,2458 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
4025 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE - PIR

10070093

Prisintervall
4,9108 kr - 1,4675 kr

Lagernivåer
24750 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093481

Prisintervall
17,6637 kr - 17,6637 kr

Lagernivåer
4147 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 160.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370995

Prisintervall
25,2381 kr - 25,2381 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 73.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371961

Prisintervall
16,0874 kr - 7,0862 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå