Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
17,6637 kr - 17,6637 kr 4147 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
14,3055 kr - 14,3055 kr 349 I lager
Y
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
0,7411 kr - 1,6835 kr 36990 I lager
Y
Gul
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
1,6421 kr - 1,6421 kr 8200 I lager
N
Svart
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
27,2501 kr - 27,2501 kr 771 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
58,82 kr - 58,82 kr 1022 I lager
N
Gul
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
15,6814 kr - 15,6814 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Grå
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
6,7015 kr - 15,2037 kr 7510 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
9,6367 kr - 21,5253 kr 740 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 200 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
7,3746 kr - 10,3244 kr 2725 I lager
Nej
Grå
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
3,2575 kr - 10,0447 kr 1768 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
21,4509 kr - 48,7833 kr 50 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
7,382 kr - 10,3349 kr 165 I lager
Nej
Gul
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
17,93 kr - 25,102 kr 520 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
8,3436 kr - 8,3436 kr 351 I lager
N
Svart
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
962,9112 kr - 1 604,8422 kr Fråga angående leveranstidhär
N
Gul
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
2,8404 kr - 2,8404 kr 4678 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
1,1568 kr - 3,862 kr 6806 I lager
Y
Gul
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
1,3702 kr - 3,0362 kr 6400 I lager
Nej
Grå
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093481

Prisintervall
17,6637 kr - 17,6637 kr

Lagernivåer
4147 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093450

Prisintervall
14,3055 kr - 14,3055 kr

Lagernivåer
349 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 21.3 mm 20.0 mm Gul LDPE

10102473

Prisintervall
1,6835 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
36990 I lager
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 35.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

10103159

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 243.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

10139349

Prisintervall
27,2501 kr - 27,2501 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 355.6 mm 57.0 mm Gul LDPE

10102602

Prisintervall
58,82 kr - 58,82 kr

Lagernivåer
1022 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350, ANSI 14
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 44.0 mm Grå PVC

10103418

Prisintervall
15,6814 kr - 15,6814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 5
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 66.5 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371954

Prisintervall
15,2037 kr - 6,7015 kr

Lagernivåer
7510 I lager
Egenskaper
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 85.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372012

Prisintervall
21,5253 kr - 9,6367 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 110.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372067

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Grå LDPE

10371978

Prisintervall
10,3244 kr - 7,3746 kr

Lagernivåer
2725 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 28.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371831

Prisintervall
10,0447 kr - 3,2575 kr

Lagernivåer
1768 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 137.0 mm 35.0 mm Gul LDPE - PIR

10085752

Prisintervall
48,7833 kr - 21,4509 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 34.5 mm Gul LDPE - PIR

10125373

Prisintervall
10,3349 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 125.0 mm 35.0 mm Gul LDPE - PIR

10085745

Prisintervall
25,102 kr - 17,93 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 75.0 mm 38.0 mm Svart LDPE

10103197

Prisintervall
8,3436 kr - 8,3436 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 965.2 mm 180.0 mm Gul LDPE

10238844

Prisintervall
1 604,8422 kr - 962,9112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 950, ANSI 38
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 36.0 mm Svart LDPE - PIR

10103173

Prisintervall
2,8404 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
4678 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

10102480

Prisintervall
3,862 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
6806 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 17.2 mm 13.0 mm Grå LDPE

10371787

Prisintervall
3,0362 kr - 1,3702 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 3/8
  • Med ventilhål
    Nej