Meny Sök

Rörstöd

I produktion

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Grå
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
40.0 mm
10496404 Fråga angående leveranstidhär
Svart
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
25.0 mm
  • av 4
Rörstöd 30.0 mm 45.0 mm Grå Aluminium

10496633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Grå Aluminium

10496619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Grå Aluminium

10496350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 30.0 mm Grå Aluminium

10496251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 14.0 mm Svart Aluminium

10496480


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Grå Aluminium

10496275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 60.0 mm Svart Aluminium

10496404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
M6 N/A 10.0 mm (DIA) Grå

10496091


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 12.0 mm Svart Aluminium

10496121


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 8.0 mm Grå Aluminium

10496718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 16.0 mm Grå Aluminium

10496510


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 8.0 mm Svart Aluminium

10496725


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Svart Aluminium

10496367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 60.0 mm Grå Aluminium

10496398


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 10.0 mm Svart Aluminium

10496107


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Grå Aluminium

10496657


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 18.0 mm Svart Aluminium

10496206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 55.0 mm Grå Aluminium

10496671


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 15.0 mm Svart Aluminium

10496503


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 25.0 mm Grå Aluminium

10496572


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090