Meny Sök

Bricka med lufthål M5 5.3 303 Rostfritt stål

Rostfria brickor med lufthål är hållbrickor som används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet. Perfekta för att förhindra läckor i HV- och UHV-vakuum eller trycksystem genom att gas eller luft fångats under ett skruvhuvud utmed skruvskaftet.
Essentra artikelnummer:

20219581

Tillverkarens artikelnummer:

20219581

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 20,3417 kr
50 - 99 18,3076 kr
100 - 499 16,2734 kr
500 + 14,2391 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

20,34 kr

1 x 20,3417 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M5
d1 5.3
d2 10.0
w1 1.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss