Meny Sök

Rostfria brickor med lufthål

I lager

Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade blindhål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • De är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet.
  • Används för industriella maskiner eller fordonskomponenter.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0097.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 För tråd d1 d1 w1 Köp
10,4056 kr - 14,8652 kr 61 I lager
5.0
M2
2.2
0.3
39,1031 kr - 55,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0
M20
21.0
3.0
14,2391 kr - 20,3417 kr 559 I lager
9.0
M4
4.3
0.8
15,6084 kr - 22,2977 kr 78 I lager
12.0
M6
6.4
1.6
14,2391 kr - 20,3417 kr 299 I lager
7.0
M3
3.2
0.5
29,0261 kr - 41,4658 kr 182 I lager
24.0
M12
13.0
2.5
16,9776 kr - 24,2536 kr 36 I lager
16.0
M8
8.4
1.6
14,2391 kr - 20,3417 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
5.3
1.0
24,0972 kr - 34,4245 kr 178 I lager
20.0
M10
10.5
2.0
35,8993 kr - 51,2847 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
M16
17.0
3.0
11,2271 kr - 16,0387 kr 50 I lager
6.0
M2.5
2.7
0.5
Bricka med lufthål M2 2.2 303 Rostfritt stål

20219543

Prisintervall
14,8652 kr - 10,4056 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M20 21.0 303 Rostfritt stål

20219789

Prisintervall
55,8616 kr - 39,1031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M4 4.3 303 Rostfritt stål

20219574

Prisintervall
20,3417 kr - 14,2391 kr

Lagernivåer
559 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M6 6.4 303 Rostfritt stål

20219598

Prisintervall
22,2977 kr - 15,6084 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M3 3.2 303 Rostfritt stål

20219567

Prisintervall
20,3417 kr - 14,2391 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M12 13.0 303 Rostfritt stål

20219628

Prisintervall
41,4658 kr - 29,0261 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M8 8.4 303 Rostfritt stål

20219604

Prisintervall
24,2536 kr - 16,9776 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M5 5.3 303 Rostfritt stål

20219581

Prisintervall
20,3417 kr - 14,2391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M10 10.5 303 Rostfritt stål

20219611

Prisintervall
34,4245 kr - 24,0972 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M16 17.0 303 Rostfritt stål

20219772

Prisintervall
51,2847 kr - 35,8993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
Bricka med lufthål M2.5 2.7 303 Rostfritt stål

20219550

Prisintervall
16,0387 kr - 11,2271 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Material
    303 Rostfritt stål