Meny Sök

Bricka med lufthål M12 13.0 303 Rostfritt stål

Rostfria brickor med lufthål är hållbrickor som används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet. Perfekta för att förhindra läckor i HV- och UHV-vakuum eller trycksystem genom att gas eller luft fångats under ett skruvhuvud utmed skruvskaftet.
Essentra artikelnummer:

20219628

Tillverkarens artikelnummer:

20219628

182 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 41,4658 kr
50 - 99 37,3193 kr
100 - 499 33,1728 kr
500 + 29,0261 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,47 kr

1 x 41,4658 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M12
d1 13.0
d2 24.0
w1 2.5
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss