Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
1,2481 kr - 4,5415 kr 4860 I lager
12.7 mm
1/4;1/2
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
0,7138 kr - 1,1942 kr 500 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
1,2107 kr - 1,8541 kr 147111 I lager
17.4 mm
M18
Svart
19.0 mm
Metriska Gängor
1,0384 kr - 1,8855 kr 2380 I lager
20.6 mm
1/2
Svart
13.0 mm
BSP-gängor
0,9034 kr - 1,6341 kr 12790 I lager
17.4 mm
M18
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
1,3113 kr - 2,1841 kr 14013 I lager
19.9 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
2,4416 kr - 3,614 kr 66716 I lager
26.3 mm
3/4;M27
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,8384 kr - 3,4411 kr 2500 I lager
24.6 mm
M25
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
2,0395 kr - 7,3911 kr 38647 I lager
21.4 mm
M22
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
2,7864 kr - 4,7296 kr 1900 I lager
24.6 mm
M25
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
2,3698 kr - 4,3682 kr 900 I lager
23.8 mm
M24
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
1,7379 kr - 3,174 kr 1975 I lager
26.9 mm
M27
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
1,6086 kr - 2,954 kr 8616 I lager
22.2 mm
5/8;7/8
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
4,4955 kr - 8,3279 kr 1800 I lager
38.1 mm
1-1/2;M39
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
5,9462 kr - 21,55 kr 1250 I lager
47.6 mm
1-1/2;M48
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
6,334 kr - 11,282 kr 13722 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
5,4722 kr - 10,3549 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
8,0863 kr - 23,5966 kr 2823 I lager
53.9 mm
1-3/4
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
4,0072 kr - 7,4165 kr 9565 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
3,1023 kr - 5,8924 kr 14930 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10006610

Prisintervall
4,5415 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
4860 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006726

Prisintervall
1,1942 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 17.4 mm 19.0 mm PVC Svart

10006801

Prisintervall
1,8541 kr - 1,2107 kr

Lagernivåer
147111 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 20.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10006894

Prisintervall
1,8855 kr - 1,0384 kr

Lagernivåer
2380 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006795

Prisintervall
1,6341 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
12790 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 19.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10006887

Prisintervall
2,1841 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
14013 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007105

Prisintervall
3,614 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
66716 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 24.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10007020

Prisintervall
3,4411 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 21.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10006931

Prisintervall
7,3911 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
38647 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007044

Prisintervall
4,7296 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 23.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10007013

Prisintervall
4,3682 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10007129

Prisintervall
3,174 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
1975 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 22.2 mm 25.0 mm PVC Svart

10006962

Prisintervall
2,954 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
8616 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8;7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10007280

Prisintervall
8,3279 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 47.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007365

Prisintervall
21,55 kr - 5,9462 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 34.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007266

Prisintervall
11,282 kr - 6,334 kr

Lagernivåer
13722 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10007341

Prisintervall
10,3549 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 53.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007426

Prisintervall
23,5966 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
2823 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 34.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007259

Prisintervall
7,4165 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
9565 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007242

Prisintervall
5,8924 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
14930 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor