Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
1,863 kr - 7,0007 kr 10573 I lager
17.4 mm
Röd
38.0 mm
0,4481 kr - 0,7479 kr 145 I lager
5.5 mm
Svart
19.0 mm
0,6448 kr - 1,1156 kr 4928 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,6003 kr - 2,101 kr 8495 I lager
3.6 mm
M4
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
4,9395 kr - 7,2025 kr 39864 I lager
28.6 mm
Röd
38.0 mm
4,6831 kr - 6,8196 kr 10974 I lager
15.9 mm
Röd
38.0 mm
7,6742 kr - 11,1746 kr 4950 I lager
34.9 mm
Röd
38.0 mm
8,8535 kr - 12,9214 kr 244 I lager
41.3 mm
Röd
38.0 mm
0,5989 kr - 2,101 kr 398 I lager
5.5 mm
Svart
25.0 mm
3,4327 kr - 10,0043 kr 4900 I lager
30.2 mm
7/8
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
5,4866 kr - 10,1821 kr 5445 I lager
31.8 mm
1;1-1/4
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
2,3411 kr - 3,3311 kr 3375 I lager
22.2 mm
5/8;7/8
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
1,9389 kr - 5,6728 kr 21363 I lager
25.4 mm
1
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
5,0988 kr - 9,4435 kr 1825 I lager
30.2 mm
7/8
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
1,5942 kr - 4,6546 kr 1190 I lager
25.4 mm
1
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
2,2549 kr - 4,1011 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
2,5996 kr - 4,651 kr 3992 I lager
26.3 mm
3/4;M27
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
2,6427 kr - 4,7767 kr 960 I lager
26.9 mm
M27
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
1,9533 kr - 4,3211 kr 858 I lager
26.9 mm
M27
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,4327 kr - 7,6931 kr 1620 I lager
31.8 mm
1;1-1/4
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 17.4 mm 38.0 mm PVC Röd

10108796

Prisintervall
7,0007 kr - 1,863 kr

Lagernivåer
10573 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 5.5 mm 19.0 mm PVC Svart

10006269

Prisintervall
0,7479 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 7.0 mm 13.0 mm PVC Svart

10006320

Prisintervall
1,1156 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
4928 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 3.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10108673

Prisintervall
2,101 kr - 0,6003 kr

Lagernivåer
8495 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108833

Prisintervall
7,2025 kr - 4,9395 kr

Lagernivåer
39864 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 15.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108789

Prisintervall
6,8196 kr - 4,6831 kr

Lagernivåer
10974 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108857

Prisintervall
11,1746 kr - 7,6742 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Röd

10108871

Prisintervall
12,9214 kr - 8,8535 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 5.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10108697

Prisintervall
2,101 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 30.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10007198

Prisintervall
10,0043 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 31.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007235

Prisintervall
10,1821 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
5445 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1;1-1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 22.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10006979

Prisintervall
3,3311 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
3375 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8;7/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 25.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10007068

Prisintervall
5,6728 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
21363 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 30.2 mm 50.0 mm PVC Svart

10007204

Prisintervall
9,4435 kr - 5,0988 kr

Lagernivåer
1825 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 25.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10007051

Prisintervall
4,6546 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007150

Prisintervall
4,1011 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;1-1/8;M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 26.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007112

Prisintervall
4,651 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
3992 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M27
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 26.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007143

Prisintervall
4,7767 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007136

Prisintervall
4,3211 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
858 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007211

Prisintervall
7,6931 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1;1-1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor