Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
4,713 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
22.0 mm
2
1,1021 kr - 2,3698 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
9.0 mm
2
18,5842 kr - 37,6307 kr 25 I lager
70.0 mm
27.0 mm
2
1,683 kr - 3,5476 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.0 mm
2
5,0676 kr - 10,2838 kr 250 I lager
33.0 mm
25.0 mm
2
2,4012 kr - 6,0611 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
17.0 mm
2
3,9803 kr - 7,8708 kr 5256 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
1,4533 kr - 3,0316 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.0 mm
2
14,3593 kr - 35,9071 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
2,1183 kr - 4,5386 kr 5163 I lager
10.0 mm
14.0 mm
2
1,935 kr - 4,1221 kr 1080 I lager
8.0 mm
13.0 mm
2
2,9791 kr - 5,8744 kr 3508 I lager
12.0 mm
17.0 mm
2
6,9883 kr - 20,9698 kr 2556 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
0,7626 kr - 2,8445 kr 9298 I lager
7.9 mm
14.3 mm
1
0,4869 kr - 1,8101 kr 9662 I lager
4.8 mm
11.9 mm
1
10,1293 kr - 31,5983 kr 51 I lager
30.0 mm
34.0 mm
2
6,635 kr - 19,9644 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
30.0 mm
2
3,4782 kr - 6,7936 kr 3290 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 1103 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
8,2995 kr - 24,9913 kr 515 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10404034

Prisintervall
9,2927 kr - 4,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 9.0 mm 4.0 mm PVC Svart

10403891

Prisintervall
2,3698 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 70.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10323694

Prisintervall
37,6307 kr - 18,5842 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Vit

10403907

Prisintervall
3,5476 kr - 1,683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 33.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323571

Prisintervall
10,2838 kr - 5,0676 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10403983

Prisintervall
6,0611 kr - 2,4012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Vit

10404010

Prisintervall
7,8708 kr - 3,9803 kr

Lagernivåer
5256 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 11.0 mm 6.0 mm PVC Svart

10403938

Prisintervall
3,0316 kr - 1,4533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Vit

10404157

Prisintervall
35,9071 kr - 14,3593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 14.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10403969

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1183 kr

Lagernivåer
5163 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 13.0 mm 8.0 mm PVC Svart

10403952

Prisintervall
4,1221 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Vit

10403976

Prisintervall
5,8744 kr - 2,9791 kr

Lagernivåer
3508 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

10404072

Prisintervall
20,9698 kr - 6,9883 kr

Lagernivåer
2556 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 7.9 mm PVC Svart

10087442

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
9298 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 4.8 mm PVC Svart

10104217

Prisintervall
1,8101 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
9662 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 34.0 mm 30.0 mm PVC Svart

10404140

Prisintervall
31,5983 kr - 10,1293 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10404102

Prisintervall
19,9644 kr - 6,635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Vit

10403990

Prisintervall
6,7936 kr - 3,4782 kr

Lagernivåer
3290 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Vit

10404096

Prisintervall
24,9913 kr - 8,2995 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2