Meny Sök

Runda ändskydd - Standard

I lager

Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Köp
1,0991 kr - 1,4216 kr 13310 I lager
5.0 mm
24.0 mm
1,2722 kr - 1,7604 kr 11250 I lager
10.0 mm
25.0 mm
1,1805 kr - 1,6421 kr 200 I lager
4.0 mm
23.0 mm
1,0148 kr - 1,4142 kr 56844 I lager
4.7 mm
15.0 mm
1,0725 kr - 1,6864 kr 19273 I lager
3.5 mm
23.0 mm
1,179 kr - 1,6273 kr 13717 I lager
8.0 mm
25.0 mm
1,1465 kr - 1,5829 kr 77148 I lager
7.0 mm
25.0 mm
1,1124 kr - 1,4409 kr 57159 I lager
6.0 mm
25.0 mm
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082577

Prisintervall
1,4216 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
13310 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082669

Prisintervall
1,7604 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082553

Prisintervall
1,6421 kr - 1,1805 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082560

Prisintervall
1,4142 kr - 1,0148 kr

Lagernivåer
56844 I lager
Egenskaper
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082539

Prisintervall
1,6864 kr - 1,0725 kr

Lagernivåer
19273 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082638

Prisintervall
1,6273 kr - 1,179 kr

Lagernivåer
13717 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082614

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1465 kr

Lagernivåer
77148 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd - Standard LDPE - PIR Naturfärgad

10082591

Prisintervall
1,4409 kr - 1,1124 kr

Lagernivåer
57159 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000