Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
3,8019 kr - 29,1321 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
20.0 mm
2.0 mm
7,5892 kr - 58,0977 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
10,0153 kr - 17,6785 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
9,5715 kr - 14,56 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
13,1957 kr - 22,5681 kr 1020 I lager
25.0 mm
M10
Svart
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,9675 kr - 6,0994 kr 2651 I lager
M8
Svart
PA
20.0 mm
2.0 mm
9,4236 kr - 27,3009 kr 2900 I lager
33.0 mm
M6
Svart
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
3,8167 kr - 13,2343 kr 1000 I lager
M8
Svart
PA
20.0 mm
2.0 mm
5,1778 kr - 9,0956 kr 10672 I lager
34.0 mm
M8
Svart
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
5,1038 kr - 8,9662 kr 2450 I lager
34.0 mm
M6
Svart
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
5,9322 kr - 15,0987 kr 1260 I lager
M6
Svart
Stål
22.0 mm
1.0 mm
4,586 kr - 14,566 kr 29420 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
19.0 mm
1.0 mm
3,6392 kr - 25,4697 kr 3782 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
5,1038 kr - 16,2307 kr 1340 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
8,1217 kr - 17,6508 kr 1760 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
6,1098 kr - 15,5648 kr 37020 I lager
M8
Svart
Stål
25.0 mm
1.2 mm
7,0122 kr - 15,2263 kr 2980 I lager
M8
Svart
Stål
32.0 mm
1.2 mm
6,6128 kr - 16,8134 kr 7420 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
25.0 mm
1.2 mm
4,9706 kr - 35,125 kr 10600 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
5,8139 kr - 11,2644 kr 1780 I lager
M10
Svart
Stål
32.0 mm
1.5 mm
  • av 4
Gängad insats M10 2.0 mm PP Svart

10294079

Prisintervall
29,1321 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
58,0977 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328156

Prisintervall
17,6785 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,56 kr - 9,5715 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats Nylon Svart

10252864

Prisintervall
22,5681 kr - 13,1957 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Nylon
Gängad insats M8 Rund 20.0 mm PA Svart

10093368

Prisintervall
6,0994 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
2651 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Gängad insats Nylon Svart

10252857

Prisintervall
27,3009 kr - 9,4236 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Nylon
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA Svart

10241721

Prisintervall
13,2343 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Insatsmaterial
    PA
Gängad insats Nylon Svart

10252840

Prisintervall
9,0956 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
10672 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Nylon
Gängad insats Nylon Svart

10252833

Prisintervall
8,9662 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Nylon
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291658

Prisintervall
15,0987 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 19.0 mm 1.0 mm Stål

10291733

Prisintervall
14,566 kr - 4,586 kr

Lagernivåer
29420 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286470

Prisintervall
25,4697 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
3782 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
16,2307 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
1340 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
32.0 mm Glidfot med fjäderinsats Stål

10291795

Prisintervall
17,6508 kr - 8,1217 kr

Lagernivåer
1760 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M8 25.0 mm 1.2 mm Stål

10291672

Prisintervall
15,5648 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
37020 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291689

Prisintervall
15,2263 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 25.0 mm 1.2 mm Stål

10291764

Prisintervall
16,8134 kr - 6,6128 kr

Lagernivåer
7420 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286555

Prisintervall
35,125 kr - 4,9706 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 32.0 mm 1.5 mm Stål

10291719

Prisintervall
11,2644 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
1780 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart