Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5706 kr - 3,1104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,0398 kr - 11,3083 kr | 500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,3373 kr - 2,8084 kr | 28500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,4381 kr - 9,32 kr | 2380 I lager |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,1519 kr - 3,8138 kr | 170 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,2914 kr - 2,7121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9033 kr - 3,513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,3708 kr - 6,524 kr | 990 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,5413 kr - 3,1377 kr | 2520 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,6299 kr - 1,7929 kr | 2300 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | 2880 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 6,5711 kr - 12,5559 kr | 1000 I lager |
13
|
Svart
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,663 kr - 3,2223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,796 kr - 5,8716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,1066 kr - 6,524 kr | 1980 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | 900 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta