Meny Sök

Rund rörinsats 88.9 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753795

Tillverkarens artikelnummer:

20753795

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 5,5884 kr
750 + 5,0295 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

838,26 kr

150 x 5,5884 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 88.9 mm
h1 6.0 mm
h 21.0 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss