Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,934 kr - 1,0378 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
10,8197 kr - 12,0219 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,5912 kr - 0,9197 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,3682 kr - 0,5728 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
10,7643 kr - 11,9603 kr 1680 I lager
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,4749 kr - 0,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
12,614 kr - 14,0155 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
5,822 kr - 6,4688 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
1,3744 kr - 1,5271 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
10,7756 kr - 11,9729 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
1,7223 kr - 1,9137 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
10,7869 kr - 16,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,3184 kr - 0,4952 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,2401 kr - 0,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
5,0295 kr - 5,5884 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,7175 kr - 1,1162 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
10,8105 kr - 12,0117 kr 1200 I lager
28.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,7688 kr - 0,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,2303 kr - 0,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,3897 kr - 2,1617 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 42.0 mm Svart LDPE - PCR

20753535

Prisintervall
1,0378 kr - 0,934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20753184

Prisintervall
12,0219 kr - 10,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 21.0 mm Svart LDPE - PCR

20753399

Prisintervall
0,9197 kr - 0,5912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20753429

Prisintervall
0,5728 kr - 0,3682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20753139

Prisintervall
11,9603 kr - 10,7643 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 28.0 mm Svart LDPE - PCR

20753443

Prisintervall
0,7387 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 133.0 mm Svart LDPE - PCR

20753269

Prisintervall
14,0155 kr - 12,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

20753801

Prisintervall
6,4688 kr - 5,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 57.2 mm Svart LDPE - PCR

20753665

Prisintervall
1,5271 kr - 1,3744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Rund rörinsats 101.6 mm Svart LDPE - PCR

20753146

Prisintervall
11,9729 kr - 10,7756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753689

Prisintervall
1,9137 kr - 1,7223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 102.0 mm Svart LDPE - PCR

20753153

Prisintervall
16,7796 kr - 10,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20753351

Prisintervall
0,4952 kr - 0,3184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753313

Prisintervall
0,3736 kr - 0,2401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 88.9 mm Svart LDPE - PCR

20753795

Prisintervall
5,5884 kr - 5,0295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rund rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20753504

Prisintervall
1,1162 kr - 0,7175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 108.0 mm Svart LDPE - PCR

20753177

Prisintervall
12,0117 kr - 10,8105 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20753528

Prisintervall
0,8542 kr - 0,7688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 14.0 mm Svart LDPE - PCR

20753276

Prisintervall
0,3583 kr - 0,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20753573

Prisintervall
2,1617 kr - 1,3897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm