Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20773816
20773816
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 80 - 399 | 12,3833 kr |
| 400 + | 11,145 kr |
| D | 100.0 mm |
|---|---|
| D | 3.937 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta