Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 Färg h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
11,145 kr - 12,3833 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
11,7401 kr - 13,0447 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
10,1952 kr - 11,328 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,2353 kr - 0,2614 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
Grå
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
11,145 kr - 12,3833 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
11,2023 kr - 12,4471 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
2,9884 kr - 3,3204 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
6,0278 kr - 6,6976 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
7,9259 kr - 8,8066 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Grå
21.0 mm
5.5 mm
80.0 mm
3.0 mm
4,0352 kr - 4,4836 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
3,2881 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
1,6334 kr - 1,8149 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
3,4114 kr - 3,7904 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Vit
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
2,8428 kr - 3,1587 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
6,0278 kr - 6,6976 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,671 kr - 0,7455 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
11.5 mm
2.5 mm
24.0 mm
1.0 mm
4,0352 kr - 6,277 kr 150 I lager
6.0 mm
Svart
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
11,2024 kr - 17,4259 kr 123 I lager
6.0 mm
Svart
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
16,82 kr - 18,6889 kr 74 I lager
6.0 mm
Svart
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
12,4946 kr - 13,8829 kr 80 I lager
6.0 mm
Svart
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
  • av 10
Rund rörinsats 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Grå LDPE - PIR

20773809

Prisintervall
12,3833 kr - 11,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Grå LDPE

20774080

Prisintervall
13,0447 kr - 11,7401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Rund rörinsats 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Vit LDPE

20774158

Prisintervall
11,328 kr - 10,1952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    125.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grå LDPE - PIR

20773960

Prisintervall
0,2614 kr - 0,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Vit LDPE - PIR

20773816

Prisintervall
12,3833 kr - 11,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Vit LDPE - PIR

20777234

Prisintervall
12,4471 kr - 11,2023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grå LDPE - PIR

20777289

Prisintervall
3,3204 kr - 2,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Rund rörinsats 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Grå LDPE - PIR

20776855

Prisintervall
6,6976 kr - 6,0278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grå LDPE

20777364

Prisintervall
8,8066 kr - 7,9259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Rund rörinsats 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

20776718

Prisintervall
4,4836 kr - 4,0352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Rund rörinsats 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

20776640

Prisintervall
3,6534 kr - 3,2881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Rund rörinsats 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Vit LDPE - PIR

20776305

Prisintervall
1,8149 kr - 1,6334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

20776701

Prisintervall
3,7904 kr - 3,4114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Rund rörinsats 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Vit LDPE - PIR

20776541

Prisintervall
3,1587 kr - 2,8428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Rund rörinsats 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Vit LDPE - PIR

20776862

Prisintervall
6,6976 kr - 6,0278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit LDPE

20777333

Prisintervall
0,7455 kr - 0,671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Prisintervall
6,277 kr - 4,0352 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Prisintervall
17,4259 kr - 11,2024 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Prisintervall
18,6889 kr - 16,82 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Prisintervall
13,8829 kr - 12,4946 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm