Meny Sök

Rund rörinsats 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Vit LDPE

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20774158

Tillverkarens artikelnummer:

20774158

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 11,328 kr
250 + 10,1952 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

566,40 kr

50 x 11,328 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 125.0 mm
H1 6.0 mm
h 33.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss