20776541
20776541
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 225 - 1124 | 3,1587 kr |
| 1125 + | 2,8428 kr |
| D | 2.756 in |
|---|---|
| D | 70.0 mm |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.138 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.5 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta