Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: LDPE, ABS, Polyeten Färg: Svart, Grå, Vit, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | T2 | H | h | Material | T1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7889 kr - 3,4234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
7,1256 kr - 8,0222 kr | 197 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,326 kr - 0,5389 kr | 6616 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
2,0219 kr - 7,17 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
14,1761 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
2,0969 kr - 3,8492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
3,4303 kr - 7,5858 kr | 1000 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
8,8408 kr - 15,5899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
68,6908 kr - 100,2891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,0901 kr - 1,0901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
10,0958 kr - 39,3654 kr | 330 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
22,5622 kr - 125,022 kr | 662 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
12,2014 kr - 36,8135 kr | 984 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
8,6751 kr - 25,3935 kr | 299 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10,0958 kr - 39,3654 kr | 5785 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
17,2354 kr - 41,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,3985 kr - 5,9175 kr | 7404 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
12,2014 kr - 36,8135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,4483 kr - 9,8169 kr | 240 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
17,2354 kr - 41,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta