Meny Sök

SAE flänsskydd

I lager

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Klassificering tryckklass (alla) h d Typ Köp
10100325 2,1495 kr - 7,3423 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
1,3182 kr - 4,4853 kr 450 I lager
Röd
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
1,5509 kr - 5,2853 kr 7900 I lager
Röd
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
2,3399 kr - 7,9708 kr 3250 I lager
Röd
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
18,638 kr - 39,1399 kr 3546 I lager
Röd
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
2,027 kr - 6,9137 kr 10117 I lager
Röd
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
1,7685 kr - 25,2552 kr 4999 I lager
Röd
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
4,0133 kr - 8,4279 kr 2000 I lager
Röd
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
0,8615 kr - 1,3401 kr 100 I lager
Röd
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,8357 kr - 1,30 kr 100 I lager
Röd
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,9007 kr - 1,4011 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,9337 kr - 1,4525 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
1,2071 kr - 1,8778 kr 100 I lager
Röd
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
2,3225 kr - 3,6128 kr 100 I lager
Röd
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
1,4073 kr - 2,1892 kr 1000 I lager
Röd
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
0,8078 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
1,7932 kr - 2,7895 kr 100 I lager
Röd
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,7057 kr - 1,0978 kr 100 I lager
Röd
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
2,6858 kr - 5,9419 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
2,1495 kr - 2,2583 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
  • av 2
SAE flänsskydd 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100325

Prisintervall
7,3423 kr - 2,1495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Prisintervall
4,4853 kr - 1,3182 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Prisintervall
5,2853 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Prisintervall
7,9708 kr - 2,3399 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Prisintervall
39,1399 kr - 18,638 kr

Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Prisintervall
6,9137 kr - 2,027 kr

Lagernivåer
10117 I lager
Egenskaper
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

10100356

Prisintervall
25,2552 kr - 1,7685 kr

Lagernivåer
4999 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

10100387

Prisintervall
8,4279 kr - 4,0133 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592066

Prisintervall
1,3401 kr - 0,8615 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592059

Prisintervall
1,30 kr - 0,8357 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 44.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592073

Prisintervall
1,4011 kr - 0,9007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

20592134

Prisintervall
1,4525 kr - 0,9337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 60.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592097

Prisintervall
1,8778 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

20592165

Prisintervall
3,6128 kr - 2,3225 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

20592141

Prisintervall
2,1892 kr - 1,4073 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

20592127

Prisintervall
1,2567 kr - 0,8078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 63.5 mm J518-62 6000 LDPE

20592158

Prisintervall
2,7895 kr - 1,7932 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd Delad fläns 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

20592110

Prisintervall
1,0978 kr - 0,7057 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Prisintervall
5,9419 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61
SAE flänsskydd 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Prisintervall
2,2583 kr - 2,1495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibla flänstyper
    3000 PSI
  • SAE-kod
    J518-61