Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
1,5942 kr - 2,9012 kr 269 I lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
2,5278 kr - 4,6104 kr 8300 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 1340 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 2773 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,0969 kr - 3,8492 kr 5283 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 7150 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 2601 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8718 kr - 1,3802 kr 6647 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 1025 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 2537 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,7253 kr - 1,1504 kr 2745 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9379 kr - 1,2984 kr 3921 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,9246 kr - 3,4901 kr 10894 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 19246 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1346 kr - 2,0682 kr 38199 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8718 kr - 1,3802 kr 39393 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,9246 kr - 3,4901 kr 2300 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,9379 kr - 1,2984 kr 51910 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,2467 kr - 2,2693 kr 54 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 265 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Svart

10117484

Prisintervall
2,9012 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
269 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Blå

10057247

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
1340 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
2773 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057520

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
5283 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Vit

10057254

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
7150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057445

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
2601 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
6647 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 PP Röd

10057391

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
1025 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057353

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
2537 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
2745 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Röd

10057339

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
3921 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057483

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
10894 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Grön

10057230

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
19246 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057537

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
38199 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
39393 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057476

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
51910 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,2693 kr - 1,2467 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Röd

10057216

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm