Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
1,9246 kr - 3,4901 kr 2776 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,7253 kr - 1,1504 kr 44202 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 1200 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,9379 kr - 1,2984 kr 6513 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1274 kr - 1,5655 kr 697 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 52782 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,9246 kr - 3,4901 kr 14476 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1346 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 26735 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,1346 kr - 2,0682 kr 698 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,0226 kr - 1,8671 kr 16864 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,7253 kr - 1,1504 kr 1000 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,8718 kr - 1,3802 kr 23295 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 6302 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1274 kr - 1,5655 kr 5639 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 6238 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1346 kr - 2,0682 kr 28839 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,3917 kr - 2,5278 kr 10806 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 6800 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,9379 kr - 1,2984 kr 18950 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
2776 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
44202 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M10 PP Röd

10057452

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Svart

10057322

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
6513 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Gul

10057285

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
697 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
52782 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
14476 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Röd

10057575

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Svart

10057209

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
26735 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057421

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
16864 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vit

10057193

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
23295 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
6302 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Svart

10057261

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
5639 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057407

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
6238 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057582

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
28839 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Vit

10057377

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
10806 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Bas
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
18950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm