Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9242 kr - 68,6065 kr | 21 I lager |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 11,6273 kr - 22,4668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,3494 kr - 75,829 kr | 216 I lager |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 35,5138 kr - 84,2573 kr | 68 I lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 162,9963 kr - 162,9963 kr | 48 I lager |
M10
|
|
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 11,6208 kr - 28,0901 kr | 751 I lager |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9946 kr - 8,9919 kr | 140 I lager |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,5764 kr - 17,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,8102 kr - 109,5293 kr | 55 I lager |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 28,3494 kr - 53,8209 kr | 53 I lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 198,4924 kr - 365,29 kr | 22 I lager |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 13,4629 kr - 33,792 kr | 35 I lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106,9733 kr - 106,9733 kr | 4 I lager |
M10
|
|
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 17,297 kr - 42,5219 kr | 222 I lager |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,9448 kr - 19,937 kr | 85 I lager |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 82,1195 kr - 152,1036 kr | 32 I lager |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 42,7176 kr - 98,2959 kr | 26 I lager |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 12,726 kr - 31,3015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,7787 kr - 21,877 kr | 32 I lager |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 36,823 kr - 75,8683 kr | 11 I lager |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta