Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 7156 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | 26 I lager |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 13,1078 kr - 32,2406 kr | 81 I lager |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 1195 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 167,8862 kr - 167,8862 kr | 48 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 19,7132 kr - 49,738 kr | 2840 I lager |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | 401 I lager |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,9236 kr - 17,9699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 55,4355 kr | 53 I lager |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 204,4472 kr - 376,2487 kr | 22 I lager |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 9,8275 kr - 15,4317 kr | 42 I lager |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta