Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 7156 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | 26 I lager |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 13,1078 kr - 32,2406 kr | 81 I lager |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 1195 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 167,8862 kr - 167,8862 kr | 48 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 19,7132 kr - 49,738 kr | 2840 I lager |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | 401 I lager |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,9236 kr - 17,9699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 55,4355 kr | 53 I lager |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 204,4472 kr - 376,2487 kr | 22 I lager |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 9,8275 kr - 15,4317 kr | 42 I lager |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm