Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1078 kr - 32,2406 kr | 81 I lager |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,9761 kr - 23,1408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 78,1038 kr | 116 I lager |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 25,6719 kr - 70,6647 kr | 21 I lager |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 1195 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,7882 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 15,5391 kr - 35,1028 kr | 38 I lager |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 147,3595 kr - 222,8492 kr | 35 I lager |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 8,129 kr - 16,7143 kr | 584 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,5388 kr - 52,1817 kr | 1032 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,3104 kr - 40,3104 kr | 260 I lager |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,7818 kr - 46,4978 kr | 50 I lager |
M8
|
|
3
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,9334 kr - 10,6523 kr | 7973 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 27,3026 kr - 63,7252 kr | 2920 I lager |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 12,6235 kr | 1288 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,5899 kr - 23,9914 kr | 4075 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 26,443 kr - 26,443 kr | 900 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 27,7582 kr - 67,0194 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm