Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
13,1078 kr - 32,2406 kr 81 I lager
M6
2
45.0 mm
11,9761 kr - 23,1408 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
2
40.0 mm
29,1999 kr - 78,1038 kr 116 I lager
M8
2
73.0 mm
25,6719 kr - 70,6647 kr 21 I lager
M8
2
68.0 mm
6,2517 kr - 11,2599 kr 1195 I lager
M4
3
25.0 mm
43,9991 kr - 101,2447 kr 26 I lager
M10
2
83.0 mm
6,1744 kr - 9,7882 kr 70 I lager
M4
3
21.0 mm
15,5391 kr - 35,1028 kr 38 I lager
M8
3
55.0 mm
147,3595 kr - 222,8492 kr 35 I lager
M10
3
113.0 mm
8,129 kr - 16,7143 kr 584 I lager
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
24,5388 kr - 52,1817 kr 1032 I lager
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
40,3104 kr - 40,3104 kr 260 I lager
M4
2
45.0 mm
27,7818 kr - 46,4978 kr 50 I lager
M8
3
68.0 mm
6,9334 kr - 10,6523 kr 7973 I lager
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
27,3026 kr - 63,7252 kr 2920 I lager
M8
3
78.0 mm
7,0106 kr - 12,6235 kr 1288 I lager
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
11,5899 kr - 23,9914 kr 4075 I lager
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
176,2148 kr - 364,4757 kr 16 I lager
M16
3
96.0 mm
26,443 kr - 26,443 kr 900 I lager
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
27,7582 kr - 67,0194 kr 40 I lager
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282236

Prisintervall
32,2406 kr - 13,1078 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282212

Prisintervall
23,1408 kr - 11,9761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282298

Prisintervall
78,1038 kr - 29,1999 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    73.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282281

Prisintervall
70,6647 kr - 25,6719 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    68.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282397

Prisintervall
11,2599 kr - 6,2517 kr

Lagernivåer
1195 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282311

Prisintervall
101,2447 kr - 43,9991 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    83.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282373

Prisintervall
9,7882 kr - 6,1744 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282489

Prisintervall
35,1028 kr - 15,5391 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10282564

Prisintervall
222,8492 kr - 147,3595 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    113.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282649

Prisintervall
16,7143 kr - 8,129 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282724

Prisintervall
52,1817 kr - 24,5388 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm Stål; gummi

10170441

Prisintervall
40,3104 kr - 40,3104 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
  • Commodity Code
    7326909890
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282502

Prisintervall
46,4978 kr - 27,7818 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    68.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 10.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282588

Prisintervall
10,6523 kr - 6,9334 kr

Lagernivåer
7973 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282526

Prisintervall
63,7252 kr - 27,3026 kr

Lagernivåer
2920 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    78.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282601

Prisintervall
12,6235 kr - 7,0106 kr

Lagernivåer
1288 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282687

Prisintervall
23,9914 kr - 11,5899 kr

Lagernivåer
4075 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282571

Prisintervall
364,4757 kr - 176,2148 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    96.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 8.0 mm Stål; gummi

10170403

Prisintervall
26,443 kr - 26,443 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
Vibrationsfäste 40.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282731

Prisintervall
67,0194 kr - 27,7582 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi