Hose Service Plugs a används för att plugga hydraulslangar när de underhålls eller repareras ute på fältet. Den koniska formen gör det enkelt att montera på olika slangstorlekar. Lätt att installera med enkel inskjutning och vridning.
Material: Gummi Färg: Gul Serienummer: SRF0071
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Produkttyp | Minsta storlek | Maxstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,1793 kr - 332,4215 kr | 458 I lager |
Liten
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 472,7033 kr - 525,2259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stor
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 424,8347 kr - 472,0385 kr | 413 I lager |
Blandade
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 382,9495 kr - 425,4995 kr | 10 I lager |
Medel
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta