10059098
HSPLARGE
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 540,9828 kr |
| 10 + | 486,8845 kr |
| Produkttyp | Large |
|---|---|
| Minsta storlek | 11.9 mm |
| Minsta storlek | 0.470 in |
| Maxstorlek | 1.700 in |
| Maxstorlek | 43.2 mm |
| Förpackningstyp | 20 per förpackning |
| Färg | Gul |
| Material | Gummi |
| Temperaturområde | -25 - 90 °C |
| Temperaturområde | -13 - 194 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta