Meny Sök

Sexkantiga bultar – PEEK

I produktion

Hexagonala PEEK-bultar erbjuder enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Har ett helgängat skaft som förbättrar skjuvhållfastheten och förbättrar justeringen i sammanställningar. Designen möjliggör applikationer med högt vridmoment och säkrar fästen med hjälp av standardverktyg, vilket säkerställer tillförlitlighet under monterings- och underhållsuppgifter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom halvledar- och kemisk bearbetning. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1930

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
  • av 2
Sexkantig bult M10 35.0 7.0 Beige PEEK

20833251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M8 45.0 5.5 Beige PEEK

20833190


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 20.0 7.0 Beige PEEK

20833220


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M10 15.0 7.0 Beige PEEK

20833213


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M10 50.0 7.0 Beige PEEK

20833282


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M4 25.0 2.8 Beige PEEK

20832957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M6 30.0 4.0 Beige PEEK

20833077


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M6 50.0 4.0 Beige PEEK

20833114


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M10 30.0 7.0 Beige PEEK

20833244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M4 10.0 2.8 Beige PEEK

20832919


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M5 20.0 3.5 Beige PEEK

20832995


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M6 35.0 4.0 Beige PEEK

20833084


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 30.0 5.5 Beige PEEK

20833169


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 25.0 7.0 Beige PEEK

20833237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M4 12.0 2.8 Beige PEEK

20832926


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M5 15.0 3.5 Beige PEEK

20832988


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M4 8.0 2.8 Beige PEEK

20832902


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M5 10.0 3.5 Beige PEEK

20832964


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M4 15.0 2.8 Beige PEEK

20832933


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0