10381755
468741
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 1,8384 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Monteringshål |
Modell | Ej stapelbar |
Kroppens diameter | 0.252 in |
Kroppens diameter | 6.4 mm |
Innerdiameter | 0.126 in |
Innerdiameter | 3.2 mm |
Längd på distans | 0.413 in |
Längd på distans | 10.5 mm |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta