Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
26,3347 kr - 26,3347 kr 1500 I lager
Svart
Polyuretan
45.7 mm
4,6255 kr - 5,7301 kr 976 I lager
Kvadratisk
Vit
Filt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,8738 kr - 1,8738 kr 2938 I lager
Kvadratisk
Vit
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
95,9094 kr - 126,7973 kr 101 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
135,5511 kr - 157,2393 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
Svart
Polyuretan
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
10255575 1,2821 kr - 1,2821 kr 7168 I lager
Kvadratisk
Brun
Filt
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,18 kr - 6,9667 kr 18228 I lager
Svart
Polyuretan
18.0 mm
1,7051 kr - 3,7868 kr 1008 I lager
Rund
Vit
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
4,7665 kr - 6,6732 kr 4596 I lager
Svart
Polyuretan
25.4 mm
14,271 kr - 14,271 kr 1624 I lager
Kvadratisk
Brun
Filt
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
4,083 kr - 5,0792 kr 566 I lager
Kvadratisk
Brun
Filt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
255,0593 kr - 283,3745 kr 3 I lager
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
96,5004 kr - 126,7973 kr 3 I lager
Välvd
Vit
Polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
4,3093 kr - 6,033 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.8 mm
124,9629 kr - 167,5394 kr 4 I lager
Kvadratisk
Svart
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,2821 kr - 1,2821 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Vit
Filt
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
232,913 kr - 312,0005 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polyuretan
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
10164754 2,7585 kr - 3,8619 kr 112980 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
19.8 mm
4,8479 kr - 6,7871 kr 6930 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
25.4 mm
0,8379 kr - 1,173 kr 15004 I lager
Svart
Polyuretan
10.2 mm
  • av 11
Självhäftande buffert 45.7 mm 15.8 mm Polyuretan Svart

10164785

Prisintervall
26,3347 kr - 26,3347 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    15.8 mm
Självhäftande glidfot Kvadratisk 50.0 mm 50.0 mm Filt

10255896

Prisintervall
5,7301 kr - 4,6255 kr

Lagernivåer
976 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255872

Prisintervall
1,8738 kr - 1,8738 kr

Lagernivåer
2938 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 11.0 mm 5.0 mm Polyuretan

10333822

Prisintervall
126,7973 kr - 95,9094 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 19.0 mm 4.0 mm Polyuretan

10334065

Prisintervall
157,2393 kr - 135,5511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    19.1 mm
  • Antal per ark
    40
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
Självhäftande glidfot Kvadratisk 25.0 mm 25.0 mm Filt

10255575

Prisintervall
1,2821 kr - 1,2821 kr

Lagernivåer
7168 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 18.0 mm 6.0 mm Svart Polyuretan

10252406

Prisintervall
6,9667 kr - 4,18 kr

Lagernivåer
18228 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    6.0 mm
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255797

Prisintervall
3,7868 kr - 1,7051 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 25.4 mm 4.7 mm Polyuretan Svart

10164853

Prisintervall
6,6732 kr - 4,7665 kr

Lagernivåer
4596 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    4.7 mm
Självhäftande glidfot Kvadratisk 100.0 mm 100.0 mm Filt

10255636

Prisintervall
14,271 kr - 14,271 kr

Lagernivåer
1624 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    100.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Kvadratisk 45.0 mm 45.0 mm Filt

10255612

Prisintervall
5,0792 kr - 4,083 kr

Lagernivåer
566 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 8.0 mm 2.2 mm Polyuretan Naturfärgad

10334157

Prisintervall
283,3745 kr - 255,0593 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    144
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 11.0 mm 5.0 mm Polyuretan

10333815

Prisintervall
126,7973 kr - 96,5004 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 19.8 mm 9.7 mm Polyuretan Svart

10164914

Prisintervall
6,033 kr - 4,3093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.7 mm
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10333990

Prisintervall
167,5394 kr - 124,9629 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Svart
Självhäftande glidfot Kvadratisk 25.0 mm 25.0 mm Filt

10255865

Prisintervall
1,2821 kr - 1,2821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 5.8 mm Polyuretan

10334034

Prisintervall
312,0005 kr - 232,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Svart
Självhäftande buffert 19.8 mm 6.4 mm Polyuretan Genomskinlig

10164754

Prisintervall
3,8619 kr - 2,7585 kr

Lagernivåer
112980 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    6.4 mm
Självhäftande buffert 25.4 mm 4.7 mm Polyuretan Genomskinlig

10164846

Prisintervall
6,7871 kr - 4,8479 kr

Lagernivåer
6930 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.7 mm
Självhäftande buffert 10.2 mm 2.5 mm Polyuretan Svart

10022733

Prisintervall
1,173 kr - 0,8379 kr

Lagernivåer
15004 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    2.5 mm