Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
1,2989 kr - 1,8184 kr 30528 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
7.5 mm
1,1492 kr - 1,6089 kr 2880 I lager
Grå
Polyuretan
10.0 mm
1,3601 kr - 1,9042 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
Polyuretan
12.7 mm
26,3347 kr - 36,8686 kr 209 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
45.7 mm
0,5054 kr - 1,1218 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Brun
Filt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,1546 kr - 4,5246 kr 154 I lager
Rund
Brun
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4571 kr - 1,0138 kr 2053 I lager
Rund
Vit
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,7051 kr - 3,7868 kr 1008 I lager
Rund
Vit
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
5,8852 kr - 5,8852 kr 12754 I lager
Platt
Genomskinlig
Polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
10247648 1,8538 kr - 2,3173 kr 16608 I lager
Grå
Polyuretan
10.0 mm
1,8861 kr - 2,6405 kr 8568 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
0,6733 kr - 0,9426 kr 1200 I lager
Svart
Polyuretan
9.6 mm
0,6608 kr - 0,9252 kr 44506 I lager
Svart
Polyuretan
6.4 mm
0,3942 kr - 0,8752 kr 91236 I lager
Rund
Vit
Filt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
1,1371 kr - 1,592 kr 1296 I lager
Svart
Polyuretan
9.6 mm
0,9335 kr - 1,3069 kr 4840 I lager
Svart
Polyuretan
11.1 mm
0,8379 kr - 1,173 kr 5000 I lager
Svart
Polyuretan
12.7 mm
1,4584 kr - 3,0627 kr 4200 I lager
Rund
Brun
Filt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
4,361 kr - 6,2365 kr 3038 I lager
Grå
Polyuretan
19.0 mm
3,591 kr - 5,0275 kr 6076 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
17.6 mm
  • av 11
Självhäftande buffert 7.5 mm 3.5 mm Genomskinlig Polyuretan

10247686

Prisintervall
1,8184 kr - 1,2989 kr

Lagernivåer
30528 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 1.8 mm Grå Polyuretan

10247709

Prisintervall
1,6089 kr - 1,1492 kr

Lagernivåer
2880 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    1.8 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Grå Polyuretan

10247730

Prisintervall
1,9042 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 45.7 mm 15.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164778

Prisintervall
36,8686 kr - 26,3347 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    15.8 mm
Självhäftande glidfot Rund 20.0 mm 20.0 mm Filt

10255438

Prisintervall
1,1218 kr - 0,5054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255513

Prisintervall
4,5246 kr - 2,1546 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255711

Prisintervall
1,0138 kr - 0,4571 kr

Lagernivåer
2053 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255797

Prisintervall
3,7868 kr - 1,7051 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Platt 19.7 mm 3.0 mm Polyuretan

10276532

Prisintervall
5,8852 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
12754 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    84
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 10.0 mm 3.1 mm Grå Polyuretan

10247648

Prisintervall
2,3173 kr - 1,8538 kr

Lagernivåer
16608 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 19.1 mm 1.9 mm Polyuretan Svart

10164891

Prisintervall
2,6405 kr - 1,8861 kr

Lagernivåer
8568 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.9 mm
Självhäftande buffert 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan Svart

10164709

Prisintervall
0,9426 kr - 0,6733 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    5.4 mm
Självhäftande buffert 6.4 mm 1.6 mm Polyuretan Svart

10164938

Prisintervall
0,9252 kr - 0,6608 kr

Lagernivåer
44506 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    1.6 mm
Självhäftande glidfot Rund 14.0 mm 14.0 mm Filt

10255698

Prisintervall
0,8752 kr - 0,3942 kr

Lagernivåer
91236 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 9.6 mm 3.8 mm Polyuretan Svart

10164624

Prisintervall
1,592 kr - 1,1371 kr

Lagernivåer
1296 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.8 mm
Självhäftande buffert 11.1 mm 5.1 mm Polyuretan Svart

10164686

Prisintervall
1,3069 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
4840 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    5.1 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan Svart

10164662

Prisintervall
1,173 kr - 0,8379 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande glidfot Rund 32.0 mm 32.0 mm Filt

10255490

Prisintervall
3,0627 kr - 1,4584 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 19.0 mm 9.5 mm Grå Polyuretan

10247662

Prisintervall
6,2365 kr - 4,361 kr

Lagernivåer
3038 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    9.5 mm
Självhäftande buffert 17.6 mm 9.6 mm Polyuretan Genomskinlig

10165027

Prisintervall
5,0275 kr - 3,591 kr

Lagernivåer
6076 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.6 mm