Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
1,1811 kr - 2,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Brun
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,3332 kr - 0,6998 kr 25380 I lager
Rund
Vit
Filt
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,4691 kr - 3,4567 kr 1400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
0,7903 kr - 1,7564 kr 572 I lager
Rund
Brun
Filt
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
3,7493 kr - 7,8735 kr 346 I lager
Rund
Brun
Filt
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,7123 kr - 1,5743 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,3942 kr - 0,8752 kr 96 I lager
Rund
Brun
Filt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
4,3093 kr - 6,033 kr 768 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
14.0 mm
10247648 1,8538 kr - 2,3173 kr 16608 I lager
Grå
Polyuretan
10.0 mm
1,0008 kr - 1,0008 kr 2774 I lager
Rund
Vit
Filt
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
1,052 kr - 2,2092 kr 24 I lager
Rund
Vit
Filt
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,8259 kr - 1,1563 kr 20400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
0,778 kr - 1,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
163,6782 kr - 219,3915 kr 77 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
121,7915 kr - 129,475 kr Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
1,8738 kr - 1,8738 kr 592 I lager
Kvadratisk
Brun
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
3,4025 kr - 3,4025 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Vit
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
2,5616 kr - 3,5863 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.8 mm
149,994 kr - 200,8845 kr 209 I lager
Rund
Svart
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
226,1916 kr - 262,3823 kr 10 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rund 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255483

Prisintervall
2,4803 kr - 1,1811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 10.0 mm 10.0 mm Filt

10255681

Prisintervall
0,6998 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
25380 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Genomskinlig Polyuretan

10233498

Prisintervall
3,4567 kr - 2,4691 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande glidfot Rund 26.0 mm 26.0 mm Filt

10255469

Prisintervall
1,7564 kr - 0,7903 kr

Lagernivåer
572 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 60.0 mm 60.0 mm Filt

10255544

Prisintervall
7,8735 kr - 3,7493 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 24.0 mm 24.0 mm Filt

10255742

Prisintervall
1,5743 kr - 0,7123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 14.0 mm 14.0 mm Filt

10255407

Prisintervall
0,8752 kr - 0,3942 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 14.0 mm 4.5 mm Genomskinlig Polyuretan

10252390

Prisintervall
6,033 kr - 4,3093 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.5 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 3.1 mm Grå Polyuretan

10247648

Prisintervall
2,3173 kr - 1,8538 kr

Lagernivåer
16608 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande glidfot Rund 26.0 mm 26.0 mm Filt

10255759

Prisintervall
1,0008 kr - 1,0008 kr

Lagernivåer
2774 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 28.0 mm 28.0 mm Filt

10255766

Prisintervall
2,2092 kr - 1,052 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.8 mm Genomskinlig Polyuretan

10164792

Prisintervall
1,1563 kr - 0,8259 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.8 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 1.6 mm Polyuretan Genomskinlig

10164952

Prisintervall
1,0892 kr - 0,778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.6 mm
Självhäftande buffert Välvd 16.0 mm 8.0 mm Polyuretan

10333839

Prisintervall
219,3915 kr - 163,6782 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    40
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 9.5 mm 3.8 mm Polyuretan Naturfärgad

10334089

Prisintervall
129,475 kr - 121,7915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande glidfot Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255582

Prisintervall
1,8738 kr - 1,8738 kr

Lagernivåer
592 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Kvadratisk 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255889

Prisintervall
3,4025 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 19.8 mm 6.4 mm Polyuretan Svart

10164761

Prisintervall
3,5863 kr - 2,5616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    6.4 mm
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333877

Prisintervall
200,8845 kr - 149,994 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334126

Prisintervall
262,3823 kr - 226,1916 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB