Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
2,5445 kr - 2,5445 kr 278 I lager
Kvadratisk
Brun
Filt
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
4,6255 kr - 5,7301 kr 976 I lager
Kvadratisk
Vit
Filt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,8738 kr - 1,8738 kr 2938 I lager
Kvadratisk
Vit
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,7665 kr - 6,6732 kr 4596 I lager
Svart
Polyuretan
25.4 mm
10247716 1,9249 kr - 3,8499 kr 288 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
10.0 mm
0,8379 kr - 1,173 kr 5000 I lager
Svart
Polyuretan
12.7 mm
4,01 kr - 5,614 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
20.0 mm
5,626 kr - 7,8764 kr 768 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
31.5 mm
1,7632 kr - 2,4686 kr 8228 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
11.1 mm
1,8861 kr - 2,6405 kr 13944 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
19.1 mm
89,8041 kr - 140,0943 kr 206 I lager
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
4,6444 kr - 6,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.0 mm
1,4603 kr - 2,0445 kr 27104 I lager
Svart
Polyuretan
10.0 mm
0,4257 kr - 0,9455 kr 15220 I lager
Rund
Brun
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,4584 kr - 3,0627 kr 4200 I lager
Rund
Brun
Filt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
5,8852 kr - 5,8852 kr 9156 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
2,394 kr - 3,3517 kr 33536 I lager
Svart
Polyuretan
16.5 mm
1,7051 kr - 3,7868 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Brun
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,4257 kr - 0,9455 kr 1117 I lager
Rund
Vit
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,4571 kr - 1,0138 kr 2053 I lager
Rund
Vit
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Kvadratisk 34.0 mm 34.0 mm Filt

10255599

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    34.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Kvadratisk 50.0 mm 50.0 mm Filt

10255896

Prisintervall
5,7301 kr - 4,6255 kr

Lagernivåer
976 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255872

Prisintervall
1,8738 kr - 1,8738 kr

Lagernivåer
2938 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 25.4 mm 4.7 mm Polyuretan Svart

10164853

Prisintervall
6,6732 kr - 4,7665 kr

Lagernivåer
4596 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    4.7 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 1.8 mm Genomskinlig Polyuretan

10247716

Prisintervall
3,8499 kr - 1,9249 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.8 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan Svart

10164662

Prisintervall
1,173 kr - 0,8379 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 20.0 mm 5.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10022740

Prisintervall
5,614 kr - 4,01 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    5.1 mm
Självhäftande buffert 31.5 mm 2.5 mm Polyuretan Genomskinlig

10165003

Prisintervall
7,8764 kr - 5,626 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    2.5 mm
Självhäftande buffert 11.1 mm 5.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10164679

Prisintervall
2,4686 kr - 1,7632 kr

Lagernivåer
8228 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    5.1 mm
Självhäftande buffert 19.1 mm 1.9 mm Polyuretan Genomskinlig

10164884

Prisintervall
2,6405 kr - 1,8861 kr

Lagernivåer
13944 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    1.9 mm
Självhäftande buffert Välvd 11.0 mm 5.0 mm Polyuretan

10333808

Prisintervall
140,0943 kr - 89,8041 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 19.0 mm 9.5 mm Svart Polyuretan

10233474

Prisintervall
6,5022 kr - 4,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.5 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 4.0 mm Svart Polyuretan

10252369

Prisintervall
2,0445 kr - 1,4603 kr

Lagernivåer
27104 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.0 mm
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255414

Prisintervall
0,9455 kr - 0,4257 kr

Lagernivåer
15220 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 32.0 mm 32.0 mm Filt

10255490

Prisintervall
3,0627 kr - 1,4584 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Platt 19.7 mm 3.0 mm Polyuretan

10276525

Prisintervall
5,8852 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
9156 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    84
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 15.9 mm 10.1 mm Polyuretan Svart

10164600

Prisintervall
3,3517 kr - 2,394 kr

Lagernivåer
33536 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255506

Prisintervall
3,7868 kr - 1,7051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255704

Prisintervall
0,9455 kr - 0,4257 kr

Lagernivåer
1117 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255711

Prisintervall
1,0138 kr - 0,4571 kr

Lagernivåer
2053 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000