Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
1,8671 kr - 2,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 1305 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr 2975 I lager
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 3000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 4000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 14970 I lager
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 4668 I lager
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
2,0826 kr - 3,0018 kr 1979 I lager
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
1,4517 kr - 1,66 kr 1745 I lager
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
2,2406 kr - 3,1885 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
3,6581 kr - 3,6581 kr 7684 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
3,5564 kr - 3,5564 kr 282 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
3,1465 kr - 3,1465 kr 2751 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr 334 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr 7129 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,298 kr - 3,2891 kr 980 I lager
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,6208 kr - 3,6208 kr 890 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
1305 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10022047

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
2975 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10022092

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
14970 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

10472590

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
19.1 mm;(L)

10022085

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150344

Prisintervall
3,0018 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Prisintervall
1,66 kr - 1,4517 kr

Lagernivåer
1745 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150405

Prisintervall
3,1885 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Prisintervall
3,6581 kr - 3,6581 kr

Lagernivåer
7684 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Prisintervall
3,5564 kr - 3,5564 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Prisintervall
3,1465 kr - 3,1465 kr

Lagernivåer
2751 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
7129 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10150450

Prisintervall
3,2891 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Prisintervall
3,6208 kr - 3,6208 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm