Meny Sök

Självhäftande runda lappar

I lager

Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.

  • Finns med olika diameter
  • Kan tas bort.


Serienummer: SR1577

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Antal per ark Köp
3,8605 kr - 3,8605 kr 20694 I lager
20.0 mm
8,2016 kr - 8,2016 kr 4500 I lager
40.0 mm
4,5233 kr - 4,5233 kr 8915 I lager
30.0 mm
11,5154 kr - 11,5154 kr 1997 I lager
45.0 mm
2,4262 kr - 2,4262 kr 12000 I lager
10.0 mm
Självhäftande rondeller 20.0 mm 1.5 mm Svart Gummi

10268551

Prisintervall
3,8605 kr - 3,8605 kr

Lagernivåer
20694 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
  • Allt material
    Gummi
Självhäftande rondeller 40.0 mm 1.5 mm Svart Gummi

10268773

Prisintervall
8,2016 kr - 8,2016 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
  • Allt material
    Gummi
Självhäftande rondeller 30.0 mm 1.5 mm Svart Gummi

10268667

Prisintervall
4,5233 kr - 4,5233 kr

Lagernivåer
8915 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
  • Allt material
    Gummi
Självhäftande rondeller 45.0 mm 1.5 mm Svart Gummi

10268872

Prisintervall
11,5154 kr - 11,5154 kr

Lagernivåer
1997 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
  • Allt material
    Gummi
Självhäftande rondeller 10.0 mm 1.5 mm Svart Gummi

10268445

Prisintervall
2,4262 kr - 2,4262 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
  • Allt material
    Gummi