Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek T OD Köp
5,8623 kr - 18,8246 kr 2410 I lager
1.5 mm
51.0 mm
430,4985 kr - 644,5968 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
490.0 mm
112,329 kr - 175,7558 kr 54 I lager
1.5 mm
346.0 mm
212,7639 kr - 651,4019 kr 8 I lager
1.5 mm
308.0 mm
61,9858 kr - 105,8245 kr 40 I lager
1.5 mm
182.0 mm
23,9422 kr - 53,9438 kr 100 I lager
1.5 mm
124.0 mm
123,4392 kr - 372,797 kr 35 I lager
1.5 mm
340.0 mm
19,0099 kr - 58,165 kr 290 I lager
1.5 mm
105.0 mm
134,5641 kr - 247,8095 kr 174 I lager
1.5 mm
270.0 mm
166,1635 kr - 259,9471 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
406.4 mm
495,813 kr - 1 518,3649 kr 28 I lager
1.5 mm
584.0 mm
857,2246 kr - 1 384,7347 kr 25 I lager
1.5 mm
780.0 mm
100,6272 kr - 196,2572 kr 55 I lager
1.5 mm
247.0 mm
427,5102 kr - 1 309,1313 kr 80 I lager
1.5 mm
470.0 mm
25,7855 kr - 78,8914 kr 640 I lager
1.5 mm
127.0 mm
83,57 kr - 116,9979 kr 490 I lager
1.5 mm
217.0 mm
4,6395 kr - 9,8617 kr 1500 I lager
1.5 mm
38.0 mm
6,7249 kr - 9,4149 kr 1472 I lager
1.5 mm
70.0 mm
1 160,5411 kr - 1 874,7218 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
885.0 mm
60,2845 kr - 84,3984 kr 280 I lager
1.5 mm
180.0 mm
  • av 5
Flänsskydd 51.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266465

Prisintervall
18,8246 kr - 5,8623 kr

Lagernivåer
2410 I lager
Egenskaper
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 490.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266861

Prisintervall
644,5968 kr - 430,4985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 346.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10306963

Prisintervall
175,7558 kr - 112,329 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 308.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308479

Prisintervall
651,4019 kr - 212,7639 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 182.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308653

Prisintervall
105,8245 kr - 61,9858 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 124.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308639

Prisintervall
53,9438 kr - 23,9422 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 340.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266854

Prisintervall
372,797 kr - 123,4392 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 105.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266816

Prisintervall
58,165 kr - 19,0099 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 270.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10251867

Prisintervall
247,8095 kr - 134,5641 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 406.4 mm 1.5 mm Gummi Svart

10306970

Prisintervall
259,9471 kr - 166,1635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4006900000
Flänsskydd 584.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308547

Prisintervall
1 518,3649 kr - 495,813 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 780.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308356

Prisintervall
1 384,7347 kr - 857,2246 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 247.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308660

Prisintervall
196,2572 kr - 100,6272 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 470.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266472

Prisintervall
1 309,1313 kr - 427,5102 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 127.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266830

Prisintervall
78,8914 kr - 25,7855 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 217.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10266847

Prisintervall
116,9979 kr - 83,57 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Flänsskydd 38.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10253854

Prisintervall
9,8617 kr - 4,6395 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 70.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10307854

Prisintervall
9,4149 kr - 6,7249 kr

Lagernivåer
1472 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Flänsskydd 885.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10256251

Prisintervall
1 874,7218 kr - 1 160,5411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4006900000
Flänsskydd 180.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

10308387

Prisintervall
84,3984 kr - 60,2845 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000