Meny Sök

Plugg till flänsskyddsskivor

I lager

Flänsskyddspluggarna håller fast flänsskyddsskivorna på rörflänsarna. Har en design med dubbla funktioner som kombinerar flänsskydd och fasthållningsmöjligheter.Plugg till flänsskydd säkrar heltäckande skyddsskivor (säljs separat) mot en flänsyta.

  • För in pluggen genom flänsskyddet och direkt in i skruvhålen.
  • Fyra pluggar rekommenderas för respektive flänsskydd.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRFLS

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Bulthålsstorlek OD Köp
4,512 kr - 4,512 kr 998 I lager
50.8
50.8 mm
51.7 mm
4,1863 kr - 8,5433 kr 1378 I lager
50.8
47.6 mm
48.4 mm
5,6068 kr - 5,6068 kr 855 I lager
54.1
60.3 mm
61.2 mm
1,111 kr - 2,3828 kr 27400 I lager
28.7
19.1 mm
19.7 mm
4,1073 kr - 8,0338 kr 4158 I lager
43.2
44.5 mm
45 mm
6,2577 kr - 6,2577 kr 1300 I lager
54.1
66.7 mm
67.6 mm
4,8671 kr - 4,8671 kr 400 I lager
50.8
54 mm
54.9 mm
1,4575 kr - 2,7773 kr 32000 I lager
30.5
22.2 mm
22.9 mm
2,0509 kr - 4,2251 kr 15900 I lager
37.8
31.8 mm
32.4 mm
1,7441 kr - 4,9085 kr 9700 I lager
35.1
28.6 mm
29.6 mm
2,2338 kr - 4,691 kr 21148 I lager
34.8
25.4 mm
25.9 mm
2,7141 kr - 5,5609 kr 1395 I lager
44.2
34.9 mm
35.8 mm
9,4384 kr - 9,4384 kr 548 I lager
54.1
92.1 mm
93 mm
2,8216 kr - 6,1512 kr 3400 I lager
43.9
41.3 mm
42.3 mm
2,8917 kr - 5,9337 kr 3750 I lager
43.9
38.1 mm
39.2 mm
1,2135 kr - 2,3409 kr 3000 I lager
28.7
15.9 mm
16.3 mm
Plugg till flänsskyddsskivor 50.8 mm PVC Svart

10313152

Prisintervall
4,512 kr - 4,512 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 47.6 mm PVC Svart

10313145

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1863 kr

Lagernivåer
1378 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 60.3 mm PVC Svart

10313176

Prisintervall
5,6068 kr - 5,6068 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 19.1 mm PVC Svart

10313053

Prisintervall
2,3828 kr - 1,111 kr

Lagernivåer
27400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 44.5 mm PVC Svart

10313138

Prisintervall
8,0338 kr - 4,1073 kr

Lagernivåer
4158 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 66.7 mm PVC Svart

10313183

Prisintervall
6,2577 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 54.0 mm PVC Svart

10313169

Prisintervall
4,8671 kr - 4,8671 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 22.4 mm PVC Svart

10313060

Prisintervall
2,7773 kr - 1,4575 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 32.0 mm PVC Svart

10313091

Prisintervall
4,2251 kr - 2,0509 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 28.8 mm PVC Svart

10313084

Prisintervall
4,9085 kr - 1,7441 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 25.7 mm PVC Svart

10313077

Prisintervall
4,691 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
21148 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 35.3 mm PVC Svart

10313107

Prisintervall
5,5609 kr - 2,7141 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 92.1 mm PVC Svart

10313190

Prisintervall
9,4384 kr - 9,4384 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 41.8 mm PVC Svart

10313121

Prisintervall
6,1512 kr - 2,8216 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 38.4 mm PVC Svart

10313114

Prisintervall
5,9337 kr - 2,8917 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 15.9 mm PVC Svart

10313046

Prisintervall
2,3409 kr - 1,2135 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC