Meny Sök

Härdade skaft 60.0 900.0 1.5 Stål

60Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20284930

Tillverkarens artikelnummer:

20284930

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 711,1622 kr
10 - 19 1 540,0574 kr
20 - 39 1 454,505 kr
40 - 49 1 283,4001 kr
50 - 99 1 197,8477 kr
100 + 1 026,7429 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 711,16 kr

1 x 1 711,1622 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 60.0
l1 900.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 19.980
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss